Actionneur de ventilo-convecteur pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Rail DIN
Réf. 2163 00
2163 00
348,54 EUR
EAN 4010337059387
UV 1
SP 26
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L'actionneur de ventiloconvecteur sert à la commande de convecteurs à ventilateur utilisés pour la climatisation de locaux.
  • L'actionneur reçoit des télégrammes, par ex. d'un thermostat d'ambiance, et convertit des télégrammes de grandeurs réglantes en niveaux de ventilation et positions de vannes équivalents.
  • Raccordement d'un convecteur à ventilateur avec jusqu'à six étages de ventilateur ou raccordement de deux convecteurs à ventilateur avec chacun jusqu'à deux étages de ventilateur pour des systèmes 2 tubes.
  • Manœuvre manuelle.
  • Fonctionnement de chantier : sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service.
  • Modes de fonctionnement pour chauffage ou refroidissement ou chauffage et refroidissement combinés.
  • Fonctionnement à 2 ou 4 tubes. Le système à 2 tubes chauffe ou refroidit via un circuit d’eau commun. Le système à 4 tubes comprend un départ et un retour séparés pour le chauffage et le refroidissement.
  • Commutation individuelle ou hiérarchique des étages de ventilateur.
  • Confirmation, affichage de sortie, fonction de verrouillage pour chaque canal, limitation d'étage.
  • Le comportement en cas de panne de la tension de bus ou de panne de la tension de bus/réseau et après un processus de programmation ETS est configurable.
  • Les valeurs limites sont réglables.
  • Envoi cyclique ou fonction des événements
  • Il est possible d'utiliser des canaux libres pour des fonctions de commutation, par ex. pour l’éclairage d'ambiance.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Contact de commutation:
Contact µ, 1 x contact normalement ouvert libre de potentiel

Puissance de commutation AC 230 V:
10 A / CA1 ou 10 A / CA3

Courant d'enclenchement maximal
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Puissance de raccordement
Charge résistive:
2300 W
Charge capacitive 230 V CA:
10 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
2300 W
Halogène HT:
2300 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur électronique:
1500 W
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W

Raccordements
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis

section de raccordement:
4 mm² max.

Indications

  • Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montage sur rail DIN.

Etendue de la livraison

  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM): 4

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 216300

RFA, 480 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 216300

IFC, 164 Kb

Charger


Actionneur pour ventilo-convecteurs
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2163 00

PDF, 495 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Fan Coil Aktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2163 00

PDF, 2.374 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements