Contact de commutation:
Triac
Nombre d'entraînements par sortie:
max. 4
Courant de commutation:
5 à 50 mA
Courant d'enclenchement maximal:
1,5 A, 2 s
Contact de commutation:
Microcontact, 4 x contact normalement ouvert libre de potentiel
puissance de commutation AC 230 V:
16 A / AC1 ou 6 A / AC3
Courant d'enclenchement maximal
Puissance de raccordement
Charge capacitive AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Lampes à incandescence:
3000 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
Transformateur Tronic:
1500 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 VA
KNX:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Charge via bornes vissées
section de raccordement:
max. 4 mm²