Cadre adaptateur (55 x 55 mm) avec capot enfichable (IP20)

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 1163 66
1163 66
22,89 EUR
EAN 4010337163664
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 1163 67
1163 67
29,26 EUR
EAN 4010337163671
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 1163 65
1163 65
29,26 EUR
EAN 4010337163657
UV 1/5
SP 13
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Ce capot avec cadre adaptateur (55 x 55 mm) et le cadre de finition (1 à 4x) permettent d'intégrer dans la gamme d'interrupteurs Gira TX_44 des dispositifs emboîtables du System 55.
  • P.ex. pour dispositifs de connexion System 55.

Indications

  • Ne convient pas à une installation en locaux humides en raison du degré de protection IP20.
  • La plaque intermédiaire avec découpe carrée (50 x 50 mm) permet également d'intégrer des appareils d'autres fabricants.
  • Il est instamment recommandé de tester les produits.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.