Prise de haut-parleur stéréo

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0402 01
0402 01
17,92 EUR
EAN 4010337402015
UV 1/5
SP 01
Blanc brillant
Réf. 0402 03
0402 03
17,92 EUR
EAN 4010337402039
UV 1/5
SP 01
Blanc satiné
Réf. 0402 27
0402 27
17,92 EUR
EAN 4010337402275
UV 1/5
SP 01
Anthracite
Réf. 0402 28
0402 28
20,41 EUR
EAN 4010337402282
UV 1/5
SP 11
Teinte alu
Réf. 0402 26
0402 26
22,95 EUR
EAN 4010337402268
UV 1/5
SP 11
Noir mat
Réf. 0402 005
0402 005
22,95 EUR
EAN 4010337037880
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Avec bornes vissées.

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

Section de raccordement max.:
1,5mm²

Indications

  • Pour section de câble jusqu'à max. 10 mm².
  • À utiliser comme module pour connecteur de haut-parleur haut de gamme (WBT) et capot informatique.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.