Thermostat d´ambiance 230/5 (2) A~ avec inverseur

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0396 01
0396 01
104,48 EUR
EAN 4010337396017
UV 1/5
SP 02
blanc brillant
Réf. 0396 03
0396 03
104,48 EUR
EAN 4010337396031
UV 1/5
SP 02
blanc satiné
Réf. 0396 27
0396 27
104,48 EUR
EAN 4010337396277
UV 1/5
SP 02
anthracite
Réf. 0396 28
0396 28
107,26 EUR
EAN 4010337396284
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 0396 26
0396 26
111,51 EUR
EAN 4010337396260
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 0396 005
0396 005
111,51 EUR
EAN 4010337056706
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 0396 015
0396 015
111,51 EUR
EAN 4010337080909
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 0396 600
0396 600
119,34 EUR
EAN 4010337021544
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 09/2022.
Article de remplacement 2472 00, 2706 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Courant nominal
Chauffage (contact normalement fermé):
10 (4) A
Refroidissement (contact normalement ouvert):
5 (2) A

Puissance de raccordement
Chauffage (contact normalement fermé):
2200 W
Refroidissement (contact normalement ouvert):
1100 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.