Thermostat 230/10 (4) A~ avec contact normalement ouvert et capteur pour chauffage électrique par le sol

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0394 01
0394 01
EUR
EAN 4010337394013
UV 1
SP 02
blanc brillant
Réf. 0394 03
0394 03
EUR
EAN 4010337394037
UV 1
SP 02
blanc satiné
Réf. 0394 27
0394 27
EUR
EAN 4010337394273
UV 1
SP 02
anthracite
Réf. 0394 28
0394 28
EUR
EAN 4010337394280
UV 1
SP 02
teinte alu
Réf. 0394 26
0394 26
EUR
EAN 4010337394266
UV 1
SP 02
noir mat
Réf. 0394 005
0394 005
EUR
EAN 4010337037408
UV 1
SP 02
gris mat
Réf. 0394 015
0394 015
EUR
EAN 4010337080893
UV 1
SP 02
acier inoxydable
Réf. 0394 600
0394 600
EUR
EAN 4010337021537
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 09/2022.
Article de remplacement 2474 00, 2702 ..
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 01/2023.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • En l'espace d'une heure de chauffage continu, le thermostat d'ambiance interrompt automatiquement le chauffage pendant 5 min (le chauffage est mis à l'arrêt. Exigence selon EN 50559).

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Courant nominal:
10 (4) A

Tension de crête de dimensionnement:
4 kV

Puissance de raccordement:
2200 W

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
IV = 2 %

Température ambiante:
0 °C à +25 °C

Conducteurs rigides
section de raccordement:
1 à 2,5 mm²

Capteur externe
Conducteur de raccordement:
4 m
prolongeable:
max. 50 m
prolongeable:
2 x 1,5 mm²

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.
  • Poser le capteur externe dans un tube vide dans le plancher.
  • Le câble d'alimentation du capteur externe est prolongeable à 50 m avec une ligne à 2 conducteurs (2 x 1,5 mm²).

Etendue de la livraison

  • Le capteur dans le capuchon en matière plastique est compris dans la livraison.

Dimensions en mm

Capteur: Ø 8,5 H 40

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.