Thermostat d´ambiance 230/10 (4) A~ avec contact normalement fermé, interrupteur et témoin lumineux

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0392 01
0392 01
EUR
EAN 4010337392019
UV 1/5
SP 22
blanc brillant
Réf. 0392 03
0392 03
EUR
EAN 4010337392033
UV 1/5
SP 22
blanc satiné
Réf. 0392 27
0392 27
EUR
EAN 4010337392279
UV 1/5
SP 22
anthracite
Réf. 0392 28
0392 28
EUR
EAN 4010337392286
UV 1/5
SP 02
teinte alu
Réf. 0392 26
0392 26
EUR
EAN 4010337392262
UV 1/5
SP 02
noir mat
Réf. 0392 005
0392 005
EUR
EAN 4010337037392
UV 1/5
SP 02
gris mat
Réf. 0392 015
0392 015
EUR
EAN 4010337080770
UV 1/5
SP 02
acier inoxydable
Réf. 0392 600
0392 600
EUR
EAN 4010337021568
UV 1/5
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Article de fin de série. Livrable jusqu'à 09/2022.
Article de remplacement 2472 00, 2702 ..

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Courant nominal:
10 (4) A

Puissance de raccordement:
2200 W

Différence de température de commutation:
env. 0,5 K

Abaissement nocturne:
env. 4 K

Classe d'énergie:
I = 1 %

Température ambiante:
+5 °C à +30 °C

Indications

  • Uniquement pour fixation par vis.
  • Construction plate.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 039201

RFA, 568 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 039201

IFC, 28 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements