Module variateur LED avec commutateur rotatif

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
20 – 200 W
Réf. 0300 00
0300 00
37,49 EUR
EAN 4010337300007
UV 1/5
SP 22
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive.
  • Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité.
  • Avec bornes à vis.

Technical data

Tension nominale:
AC 230 V, 50 Hz

Puissance de raccordement à 25 °C
Lampes LED HT (coupure de phase inductive):
Type 3 jusqu'à 40 W
Lampes à incandescence:
20 à 200 W
Halogène HT:
20 à 200 W

Profondeur d'encastrement:
32 mm

Température ambiante:
-5 °C à +45 °C

Indications

  • Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Mécanisme de variation à LED avec interrupteur rotatif
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 0300 00

PDF, 287 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements