Combinaison interrupteur à bascule/prise SCHUKO 16 A 250 V~, verticale avec clapet (parties inférieure et supérieure de boîtier)
Interrupteur va-et-vient universel

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 0176 30
0176 30
32,74 EUR
EAN 4010337176305
UV 5/50
SP 24
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
section de raccordement
Pour les conducteurs jusqu’à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Indications

  • Il est également possible d'utiliser des interrupteurs, boutons-poussoirs ou signaux lumineux en remplacement des prises SCHUKO.
  • Peut également être branché avec éclairage.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 017630

RFA, 432 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 017630

IFC, 19 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements