Module d'interrupteur de commandeà bascule 10 AX 250 V~ avec 2 LED orange 230 V interrupteur de série
Interrupteur de série

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Interrupteur de série
Réf. 0145 00
0145 00
29,69 EUR
EAN 4010337041801
UV 10
SP 01
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/23
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et souples jusqu'à:
2,5 mm²

Puissance nominale
LEDi/ CFLi:
100 W

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Interrupteur double
Instructions de montage

Schéma de raccordement du module interrupteur de commande avec LED pour la fonction interrupteur double

Réf. 0145 00

PDF, 15 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements