Bouton-poussoir 10 AX 250 V~ avec bascule droite et fenêtre de contrôle
Inverseur unipolaire

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0120 66
0120 66
27,39 EUR
EAN 4010337120667
UV 1/5
SP 13
anthracite
Réf. 0120 67
0120 67
31,00 EUR
EAN 4010337120674
UV 1/5
SP 13
teinte alu
Réf. 0120 65
0120 65
31,00 EUR
EAN 4010337120650
UV 1/5
SP 13
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
28 mm

section de raccordement
pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à:
2,5mm²

Indications

  • Avec guidage de l'utilisateur palpable.
  • Protection antivol par pièce de serrage vissée en option. Il n'est alors pas nécessaire de cheviller le cadre de finition.
  • Assorti aux interrupteurs-poussoirs par la position verticale de la manette.
  • À raccorder aussi en éclairable.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.