Module BP stores basc. [315800] Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~ Modules encastrés, accessoires avec griffes de fixation Caractéristiques: - Avec verrouillage contre le double enclenchement. - Verrouillé électriquement et mécaniquement. Technical data: Profondeur d’encastrement - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Indications: - Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire. Marque: Gira Réf. 3158 00 avec griffes de fixation Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Module B.p. store bascule s. gr.fix. [387800] Module bouton-poussoir de store à bascule 10 A 250 V~ Modules encastrés, accessoires sans griffes de fixation Caractéristiques: - Avec verrouillage contre le double enclenchement. - Verrouillé électriquement et mécaniquement. Technical data: Profondeur d’encastrement - 3158 00: 32 mm - 3878 00: 23 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Indications: - Comme poste secondaire, convient pour module commande de store avec connexion de poste secondaire. Marque: Gira Réf. 3878 00 sans griffes de fixation Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 27,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx