Mont.app. prot.eau gris PDC CEBEC clapet + SH [048530] Prise CEBEC 16 A 250 V~ à clapet Montage apparent protégé contre l'eau Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 gris Caractéristiques: - Avec bornes à vis. Technical data: section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Température ambiante - shutter: 0 °C à 45 °C Indications: - Homologué selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 0485 30 gris Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 20,98 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx