System 55 blanc crème prise CEBEC lumin.LED + SH [448901] Système 55 System 55 Gira blanc crème brillant Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 69,94 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc prise CEBEC lumin.LED + SH [448903] Système 55 System 55 Gira blanc brillant Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 69,94 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s prise CEBEC lumin.LED + SH [448927] Système 55 System 55 Gira blanc satiné Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 69,94 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite prise CEBEC lumin.LED + SH [448928] Système 55 System 55 Gira anthracite Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 72,15 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu prise CEBEC lumin.LED + SH [448926] Système 55 System 55 Gira teinte alu Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 75,48 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m prise CEBEC lumin.LED + SH [4489005] Système 55 System 55 Gira noir mat Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 75,48 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m prise CEBEC lumin.LED + SH [4489015] Système 55 System 55 Gira gris mat Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 75,48 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 acier inox.(laq.) prise CEBEC lumin.LED + SH [4489600] Système 55 System 55 Gira Acier inoxydable (laqué) Caractéristiques: - Prise de courant avec broche de mise à la terre et réglette d'éclairage incorporée. - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. - Le détecteur de crépuscule intégré enclenche automatiquement la lampe LED à la tombée de l'obscurité et l'éteint lorsque la luminosité est suffisante. - La lampe LED est complètement intégrée dans la plaque et aucune connexion séparée n'est nécessaire. - Avec bornes enfichables. - L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe. - Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation). - Griffes d’écartement encastrées. - Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste - Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées. - Profondeur de montage réduite. - Grand levier à œillet ergonomique. - Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs. - Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion. - Base thermoplastique incassable. Technical data: Puissance absorbée - Fonctionnement: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA - En attente: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Profondeur d’encastrement: 29 mm Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Propriétés des conducteurs: rigide et flexible section de raccordement - Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm² Indications: - Homologuée selon NF C 61-314 (2003). - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1. Marque: Gira Réf. 4489 600 Acier inoxydable (laqué) Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 89,44 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx