KNX rail DIN Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Caractéristiques: Fonctionnalité KNX - Connecte deux systèmes KNX autonomes en tant que pont KNX. - Communication KNX bidirectionnelle de IP KNX sur KNX TP. - 1 000 adresses de groupes. - Prise en charge de KNX Secure. - Peut adapter des adresses de groupes aux systèmes KNX (mapping). - Mise en service avec ETS. - Deux applications séparées en tant qu’appareil TP et appareil IP. - Applications : - Par exemple, transfert de télégrammes KNX d'une station météorologique partagée de l'immeuble vers le système KNX privé de l'appartement. - Transmission de messages tels que l'entretien imminent de l'ascenseur, la visite du laveur de vitres, etc. dans l'appartement. - Utilisation également dans le domaine commercial, par ex. dans les centres commerciaux ou lorsque des bâtiments d’entreprises qui se sont développés au fil du temps doivent communiquer entre eux avec des systèmes KNX autonomes. - La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GPA). Fonctionnalité SIP - Séparation sécurisée de deux réseaux. - Protection contre l’accès au réseau privé. - Seuls les télégrammes SIP paramétrés sont transmis. - Paramétrage simple via la page web des appareils. - Prend en charge SIP et SIPS. Technical data: KNX moyen: TP256 Tension nominale: 24 à 30 V CC Puissance absorbée: 2 W Communication IP: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) Raccordements - IP: 2 x connecteurs femelles RJ45 (public/private) - KNX: Borne de raccordement et de dérivation KNX: TP1, S-Mode (ETS) Température ambiante: 0 °C à 45 °C carte microSD: n’est pas pris en charge Dimensions - Unités modulaires (UM): 2 Indications: - Alimentation via une source externe 24 V CC. Marque: Gira Réf. 2049 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 450,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx