Détecteur de fumée Module relais Dét. fumée Dual [234000] Module relais pour détecteur de fumée Dual Gira One Caractéristiques: - Module relais pour détecteur de fumée Dual Q - Compatible vers le bas, d'où utilisable pour détecteur de fumée Dual/VdS. - Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, par ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement. - En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute. - En cas de défaut du détecteur de fumée, par ex. pile déchargée, le relais de défaut commute. - Avec le module relais, il est possible de commuter les messages d'alarme et de défaut sur d'autres transducteurs de signaux. Technical data: Contact de sortie d'alarme: Inverseur, libre de potentiel Contact de sortie de défaut: Inverseur, libre de potentiel Tension de commutation: 30 V max. Courant de commutation: max. 1 A Indications: - Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumés équipés d'un module relais. - Le module relais s’enfiche simplement sur l’interface du détecteur de fumée Dual. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché. - Observez les indications de planification dans la brochure « Informations techniques » sous www.download.gira.de. Marque: Gira Réf. 2340 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 47,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx