System 106 boît. à fleur 2x [551200] Boîtier System 106 à fleur 2x Stations de porte Gira 2x Les boîtiers indépendants de l'avancement de la construction peuvent déjà être montés lors du gros œuvre. Boîtiers disponibles en alliage métallique laqué anthracite : matériaux robustes qui assurent la longévité. Caractéristiques: - Le montage vertical et horizontal permet une adaptation optimale au lieu de mise en place. - Convient à une utilisation dans le module de façade. - Les boîtiers peuvent être montés dès que la façade est terminée. Indications: - Boîtier du System 106 intégré à fleur 1x, uniquement pour une utilisation avec le module de station de porte et les composants du système 106 Keyless In. - Pour une utilisation avec un boîtier d’encastrement System 106 à fleur en cas de plaque frontale existante (boîte aux lettres, colonne latérale de porte, etc.). Etendue de la livraison: - Le câble plat, 10 pôles, ainsi que les résistances de terminaison sont compris dans la livraison (exception : boîtier System 106 à fleur 1x) Dimensions en mm: Boîtier 1x: 106,5 x 106,5 x 23,35 Boîtier 2x: 106,5 x 213,0 x 25,35 Boîtier 3x: 106,5 x 319,5 x 25,35 Boîtier 4x: 106,5 x 426,0 x 25,35 Boîtier 2 x double: 213,0 x 213,0 x 25,35 Boîtier 5x: 106,5 x 532,5 x 25,35 Marque: Gira Réf. 5512 00 2x Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 144,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx