Gira F100 blanc mod.rapp.com. S3000 BT flèches [5382112] module rapporté de commande System 3000 BT symboles de flèche Gira F100 System 55 Gira blanc brillant Caractéristiques: - Commande et programmation avec terminal mobile (téléphone portable ou tablette) via Bluetooth® avec l’application Gira System 3000. - Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de commande de store ou module poste secondaire 3 fils System 3000. Fonctions sur le module rapporté - Commande d'écrans et d'éclairage. - Durée de marche et une position intermédiaire personnalisée mémorisables avec le module de commande de store System 3000. - Luminosité d’enclenchement de l’éclairage mémorisable avec le module variateur System 3000 ou l'unité de commande power DALI. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Commande de stores et d'éclairage avec confirmation d'état. - Affichage de la position actuelle du store ou du réglage de variation. - Activer/désactiver le fonctionnement automatique. - Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en permanence. - Programmation de jusqu'à 40�moments de commutation individuels. - À chaque moment de commutation, des positions de store et de lamelles ou des valeurs de commutation et de variation peuvent être mémorisées. - Copie possible de moments de commutation sur des appareils supplémentaires. - Commutation lors du lever ou du coucher du soleil (fonction astronomique). - Temps astronomique optimisable grâce à la détermination de la position. - Décalage du temps astronomique réglable. - Fonction aléatoire. - Actualisation automatique de la date et de l'heure via la connexion au portable ou à la tablette. - Protection par mot de passe pour le programme temporisé et la configuration possible. - Mémorisation d'une position de store, du temps de marche du store, du temps de commande des lamelles. - Passage possible sur le fonctionnement inverse avec les modules de store. - Luminosité maximale et minimale réglables avec le module variateur. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Portée de transmission: type 10 m Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - La connexion à l'application Gira System�3000 actualisera l'heure. Marque: Gira Réf. 5382 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 127,51 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx