Accessoires capteur fuite [506800] Capteur de fuite Système KNX Gira Caractéristiques: - Détection des infiltrations d’eau et des fuites. - Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires). - Montage sur la surface à surveiller. Technical data: Tension nominale: 3,3 V CC jusqu’à 5 V SELV Consommation de courant: typ. 0,5 mA Conducteur de raccordement: 2 m Classe de protection: III Indice de protection: IP67 Température ambiante: 0°C à +50°C Marque: Gira Réf. 5068 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 97,34 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx