Communication porte Module d'extension haut-parleur [125900] Module d'extension pour haut-parleur encastré Stations de porte Gira Caractéristiques: - Montage dans un boîtier encastré du commerce. - Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44. - Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Possibilité de raccordement de jusqu'à douze boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes. - Des boutons-poussoirs de sonnettes supplémentaires peuvent être raccordés à l'aide de modules d'extension supplémentaires. - Il est possible de raccorder jusqu’à onze modules d'extension à un haut-parleur encastré. - Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches. - Taille réduite. - Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect. - Fixation des modules d'extension par vissage ou collage. Technical data: Alimentation en tension: via un câble de liaison Raccordement du câble de liaison: 2 x connecteur Indice de protection: IP44 Raccordements - bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette: 12 x borne vissée - Masse commune des B-P de sonnette: 1 x borne vissée - Câble de liaison: 2 x connecteur Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25°C à +70°C Indications: - Module d'extension du haut-parleur encastré lorsqu'il est nécessaire de raccorder plus de huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes. - Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement pour montage apparent). - Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée ou lorsqu'elle est installée. Etendue de la livraison: - Le matériel de fixation est compris dans la livraison. Dimensions en mm: y compris languette de fixation: B 67 x H 66,4 x T 27 sans languette de fixation: B 67 x H 56 x T 27 Marque: Gira Réf. 1259 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 113,19 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx