Module TA 230 V con.NF/NO disj. + témoin [247200] Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NO, disjoncteur et témoin lumineux Chauffage, ventilation, climatisation Caractéristiques: - Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~. - Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés. - Disjoncteur manuel de la régulation de la température. - Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via l'horloge centrale. - Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande centrale. - Capteur de température interne. - Fonction de protection contre le gel. - Commutation silencieuse. - Détection de chute de température (appel de la température de protection contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre). - Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux points (on/off). - Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension). - Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée). - La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des bagues de réglage. - Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1 fois/semaine). Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz En attente: <0,5 W Nombre de servomoteurs: 1 à 10 Montage: dans un boîtier selon DIN 49073 Longueur de ligne des entrées: 100 m max. Température ambiante: -5°C à +45°C Marque: Gira Réf. 2472 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 73,05 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx