Alarm Connect interr.clé MA [523400] Interrupteur à clé Système de sécurité Alarm Connect Gira Montage apparent Caractéristiques: - Pour armer et désarmer des centrales d'alarme. - Convient pour l'utilisation avec un demi-cylindre profilé usuel (respecter les instructions de montage). - Boîtier étanche pour utilisation en intérieur et en extérieur. - Dispose de deux interrupteurs intérieurs séparés avec contact inverseur qui peuvent être réglés individuellement sur un contact permanent ou à impulsion. - Trois LED (rouge, jaune, vert) avec résistance de série et protection contre l'inversion de polarité peuvent être affectées librement. - Le buzzer intégré pour l'affichage de l'acquittement ou du refus peut être affecté librement. - Contact d'arrachement ou de soulèvement pour la protection anti-sabotage. - Protection frontale contre le perçage. Technical data: Tension nominale: DC 12 V 2 interrupteurs va-et-vient - sans potentiel: 30 V / 100 mA chargeable Consommation de courantà 12 V DC - LED: env. 10 mA - bruiteur: env. 10 mA Indice de protection - Montage apparent: IP54 - encastré: IP34 Classe environnementale: IV Température ambiante: -20 °C à +60 °C Etendue de la livraison: - Le demi-cylindre profilé n'est pas compris dans la livraison! Dimensions en mm: Boîtier pour montage apparent : L 85 x H 115 x P 57 Plaque frontale pour encastrement: L 90 x H 121 x P 3 Boîtier d'encastrement: L 72 x H 102 x P 61 Marque: Gira Réf. 5234 00 Montage apparent Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 218,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alarm Connect interr.clé enc. [523700] Interrupteur à clé Système de sécurité Alarm Connect Gira encastré Caractéristiques: - Pour armer et désarmer des centrales d'alarme. - Convient pour l'utilisation avec un demi-cylindre profilé usuel (respecter les instructions de montage). - Boîtier étanche pour utilisation en intérieur et en extérieur. - Dispose de deux interrupteurs intérieurs séparés avec contact inverseur qui peuvent être réglés individuellement sur un contact permanent ou à impulsion. - Trois LED (rouge, jaune, vert) avec résistance de série et protection contre l'inversion de polarité peuvent être affectées librement. - Le buzzer intégré pour l'affichage de l'acquittement ou du refus peut être affecté librement. - Contact d'arrachement ou de soulèvement pour la protection anti-sabotage. - Protection frontale contre le perçage. Technical data: Tension nominale: DC 12 V 2 interrupteurs va-et-vient - sans potentiel: 30 V / 100 mA chargeable Consommation de courantà 12 V DC - LED: env. 10 mA - bruiteur: env. 10 mA Indice de protection - Montage apparent: IP54 - encastré: IP34 Classe environnementale: IV Température ambiante: -20 °C à +60 °C Etendue de la livraison: - Le demi-cylindre profilé n'est pas compris dans la livraison! Dimensions en mm: Boîtier pour montage apparent : L 85 x H 115 x P 57 Plaque frontale pour encastrement: L 90 x H 121 x P 3 Boîtier d'encastrement: L 72 x H 102 x P 61 Marque: Gira Réf. 5237 00 encastré Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 218,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx