System 55 blanc crème él.éclair. boît.AP [106701] Élément d’éclairage pour boîtier apparent Gira Standard 55 blanc crème brillant Caractéristiques: - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz Puissance absorbée: 0,05 W / 1,65 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Marque: Gira Réf. 1067 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 24,38 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc él.éclair. boît.AP [106703] Élément d’éclairage pour boîtier apparent Gira Standard 55 blanc brillant Caractéristiques: - Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz Puissance absorbée: 0,05 W / 1,65 mA Intensité lumineuse: 0,2 cd Température ambiante: De 0 °C à +40 °C Marque: Gira Réf. 1067 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 24,38 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx