Module blanc alim.tension USB 2x type A/C [234900] Module d'alimentation USB double Type A / Type C System 55 Gira Blanc Caractéristiques: - Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C. - Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires. Technical data: Courant de charge: max. 3 A Tension nominale - primaire: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz - secondaire: 5 V (± 5%) En attente: ≤ 0,15W Profondeur d’encastrement: 32 mm Température ambiante: +10°C à +40°C Rendement: ≥ 75% Conforme à la norme: DIN EN 60950-1/A2 Etendue de la livraison: - Les câbles USB ne sont pas fournis. Marque: Gira Réf. 2349 00 Blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 71,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Module noir alim.tension USB 2x type A/C [236900] Module d'alimentation USB double Type A / Type C System 55 Gira noir Caractéristiques: - Possibilité de charger jusqu'à deux terminaux en même temps via un câble USB de type A et de type C. - Convient comme chargeur, par ex. pour téléphones mobiles et appareils similaires. Technical data: Courant de charge: max. 3 A Tension nominale - primaire: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz - secondaire: 5 V (± 5%) En attente: ≤ 0,15W Profondeur d’encastrement: 32 mm Température ambiante: +10°C à +40°C Rendement: ≥ 75% Conforme à la norme: DIN EN 60950-1/A2 Etendue de la livraison: - Les câbles USB ne sont pas fournis. Marque: Gira Réf. 2369 00 noir Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 71,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx