System 55 blanc crème BT ém.mural 2x [246201] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio blanc crème brillant Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 105,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc BT ém.mural 2x [246203] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio blanc brillant Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 105,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s BT ém.mural 2x [246227] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio blanc satiné Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 105,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite BT ém.mural 2x [246228] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio anthracite Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 107,72 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu BT ém.mural 2x [246226] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio teinte alu Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 111,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m BT ém.mural 2x [2462005] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio noir mat Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 111,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 gris m BT ém.mural 2x [2462015] Émetteur mural Bluetooth® 2x autres systèmes radio gris mat Caractéristiques: - Émetteur radio pour la transmission de commandes de commutation, de variation ou de stores à des récepteurs radio Bluetooth® du System 3000 ou de fournisseurs tiers, par ex. Casambi. - Appareil sans pile ni alimentation externe. L'énergie d'émission est générée à partir d'énergie mécanique par l'actionnement d'une bascule. - Configuration via l’application ou NFC. Technical data: Fréquence radio: 2,402 - 2,480 GHz Protocole radio: Bluetooth® Low Energy (BLE) Interface: NFC Portée - en champ libre: jusqu'à 75 m - dans des bâtiments: env. 10 m Température ambiante: -25°C à +65°C Humidité de l'air: 0 à 95 % (sans condensation) Indications: - Montage sur boîtier ou sur surfaces planes, lisses par vissage ou collage. - Ce produit ne peut pas être utilisé pour eNet. Etendue de la livraison: - L'émetteur mural radiofréquence, la plaque de montage, une feuille adhésive (cache décoratif en cas de collage sur une surface vitrée) et des points de collage pour le montage sur surfaces planes, lisses sont compris dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2462 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 111,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx