KNX rail DIN Actionneur de local [216200] Actionneur de local pour KNX Chauffage, ventilation, climatisation Rail - DIN plus Caractéristiques: - L'actionneur de local commande en un appareil trois corps de métier différents, tels que l'éclairage, les stores et le chauffage. Dans l'ETS (Engineering Tool Software), on peut régler les quatre sorties de relais pour le fonctionnement de store ou pour le fonctionnement de commutation, un fonctionnement mixte est également possible. - Deux sorties de commutation donnent une sortie de store. - En outre, deux sorties de commutation électroniques supplémentaires sont présentes pour la commande de servomoteurs. Fonctionnement de commutation - Avec ses contacts de relais, l'actionneur de local commande des consommateurs électriques tels que par ex. des installations d'éclairage. Les contacts de relais sont bistables, de sorte que l'état de commutation réglé en dernier lieu reste inchangé même en cas de panne de la tension d'alimentation. - Propriétés fonctionnelles par sortie: fonctions de temps étendues, interconnexions logiques, ambiances, fonctions de verrouillage ou en variante guidages forcés, fonctions étendues de signalisation en retour, surveillance cyclique des télégrammes de commutation entrants ainsi que compteur d'heures de fonctionnement. Fonctionnement de store - Avec ses contacts de relais, l'actionneur de local commande des stores, volets roulants, auvents, clapets d'aération ou écrans similaires électriques d'une tension de réseau de 230 V AC. - Propriétés fonctionnelles pour chaque canal de sortie: temps de marche paramétrables séparément, fonctions de confirmation étendues, affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes, fonction étendue de protection solaire et intégration dans des ambiances ou guidages forcés. Régulation de température ambiante - Deux sorties de commutation électroniques supplémentaires servent à la commande silencieuse de servomoteurs thermiques pour les installations de chauffage ou de refroidissement. - Des télégrammes de grandeurs réglantes continus sont convertis en un signal de sortie à modulation d'impulsion en largeur. Ceci permet de commander les servomoteurs en continu. En variante, la conversion de grandeurs réglantes tout ou rien est également possible. Message d'état pour la position de la vanne et la surveillance cyclique des télégrammes de grandeurs réglantes. - Fonctionnement de secours en cas de panne de la tension de bus ou de retour de la tension de bus et de réseau plus position forcée via un télégramme de bus en fonctionnement d'été ou fonctionnement d'hiver. - Message d'alarme en cas de court-circuit ou de surcharge de la sortie de commutation et protection contre le coincement pour les vannes. On peut raccorder des entraînements pour vannes fermées ou ouvertes hors tension. - Surveillance de l'alimentation en tension de réseau et ainsi envoi d'un message d'alarme sur le bus en cas de défaut. - Messages collectifs "toutes les vannes sont fermées" et "plus grande grandeur réglante". Technical data: KNX moyen: TP256 Sorties de chauffage - Contact de commutation: Triac - Nombre: 2 - Nombre d'entraînements par sortie: max. 4 - Courant de commutation: 5 à 50 mA - Courant d'enclenchement maximal: 1,5 A, 2 s Contact de commutation: Microcontact, 4 x contact normalement ouvert libre de potentiel puissance de commutation AC 230 V: 16 A / AC1 ou 6 A / AC3 Courant d'enclenchement maximal - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Puissance de raccordement - Charge résistive: 3000 W - Charge capacitive AC 230 V: 16 A, max. 140 µF - Lampes à incandescence: 3000 W - Halogène HT: 2500 W - Transformateur bobiné: 1200 VA - Transformateur Tronic: 1500 W - tubes fluorescents compensés en parallèle: 1160 VA - Lampes à vapeur de mercure non compensées: 1000 W - Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle: 1160 W - Moteurs (store ou ventilateur): 1380 VA Raccordements - KNX: Borne de raccordement et de dérivation - Charge: Charge via bornes vissées section de raccordement: max. 4 mm² Indications: - Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage sur rail DIN. Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Dimensions: Unités modulaires (UM): 4 Marque: Gira Réf. 2162 00 Rail - DIN plus Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 275,52 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx