Détect. mouv. S3000 m.ra .dét. prés.+mouv. 360° BT [537702] Module rapporté 360° BT détecteur de présence et de mouvement System 3000 Gira One blanc Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Commande avec module poste secondaire 2 fils, 3 fils ou bouton-poussoir mécanique. - Cache rapporté de limitation de la zone de détection. - Montage sur plafond sur module à encastrer System�3000. Avec module de commutation System�3000 - Fonctionnement de courte durée. Avec module variateur System�3000 - Régulation de l'éclairage à une valeur constante. - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande et l'application Gira System�3000. - Fonction d'éclairage de base. - Fonction d'éclairage nocturne. Fonctions avec l'application Gira System�3000 - Réglage de l'appareil en tant que détecteur de présence ou de mouvement. - Réglage du seuil de luminosité. - Réglage de la sensibilité des trois capteurs PIR. - Réglage du délai de temporisation. - Fonctions forcées : fonctionnement automatique, allumage/extinction en permanence, allumage/extinction limité dans le temps pour 0,5 à 5 heures. - Simulation de présence. - Fonctionnement de jour. - Test de détection. - Avertissement de mise hors service. - Fonction de temporisation. - Fonction d'alarme. Technical data: Angle de détection: 360° Hauteur de montage - minimum: 2,20 m - maximum p. détecteur de mouvement: 6,00 m - maximum p. détecteur de présence: 3,50 m Zone de détection pour une hauteur de montage de 2,20 m - Détecteur de présence: Ø max. 3,50 m Zone de détection pour une hauteur de montage de 3 m - Détecteur de mouvement: Ø max. 20 m - Détecteur de présence: Ø max. 8 m Sensibilité: 0, 25, 50, 75, 100 % Seuil de luminosité - Détecteur de mouvement: env. 5 à 500 lx (et fonctionnement de jour) - Détecteur de présence: env. 5 à 1000 lx (et fonctionnement de jour) Fonctionnement de courte durée - Durée d'impulsion: env. 0,5 s - Durée de la pause entre impulsions: env. 3 s Portée de transmission: type 10 m Puissance d’émission: max. 2,5 mW, classe 2 Température ambiante: -5°C à +45°C Dimensions en mm: Ø 103 x H 66 x Marque: Gira Réf. 5377 02 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 170,87 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx