Gira F100 blanc S3000 affich. horl.stores/horl.pr. [5366112] Horloge de store et horloge programmable Display System 3000 Gira F100 blanc brillant Caractéristiques: - Commande au moyen de la surface tactile capacitive. - Programmation rapide pour prise en charge de l'heure du jour actuelle comme moment programmé de fonctionnement/de commutation. - Changement automatique heure d'été/heure d'hiver désactivable. - Commutation lors du lever ou plutôt du coucher (fonction astronomique) réglable pour 18 pays. - Temps astronomique pour le lever et le coucher du soleil réglable de manière individuelle à ±2 heures. - La fonction de verrouillage verrouille le fonctionnement de poste secondaire et désactive le fonctionnement automatique. - L'affichage s'éteint au bout de 2 minutes, affichage permanent de l'heure actuelle possible. - Programmation d'une heure de montée et d'une heure d'abaissement ou de deux heures d'activation et de désactivation pour les jours de la semaine Lu-Ve et Sa+Di. Technical data: Précision de marche - par mois: ± 10 s Réserve de marche: env. 4 h Température ambiante: -5 °C à +45 °C Marque: Gira Réf. 5366 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,05 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx