Détect. mouv. blanc Dét.mouv. Cube 120 [244202] Détecteur de mouvement Cube 120 Commande d'éclairage blanc brillant Caractéristiques: - Capteur de luminosité réglable en continu. - Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température. - La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel. - Mode test pour l'évaluation de la portée de détection. - Réglage individuel de la portée de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure. - Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s. - Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage. - Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère. - Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s. - Télécommande en option. Technical data: Tension nominale: 230 V CA~, 50/60 Hz Courant de commutation - Résistif: 16 A (AC1) Puissance de raccordement - Lampes LED HT: typ. 200 W - Lampes à incandescence: 2000 W - tubes fluorescents non compensés: 1000 VA (cos φ = 0,5) - tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 W / 45,6 µF - Lampes fluorescentes, à compensation de rang: 900 W Puissance de raccordement: 176 µF Valeur de luminosité - Valeur de luminosité: 2 à 1000 lx Dispositif de réglage - Délai de temporisation: 5 s à 15 min section de raccordement - fil rigide: max. 2,5 mm² - fil souple sans embout: max. 2,5 mm² - fil souple avec embout: max. 1,5 mm² Degré de protection: IP54 Température ambiante: -25 °C à +55 °C Angle de détection: 120° Hauteur de montage 2,50 m - Portée frontale: env. 16 m - Portée de chaque côté, max.: env. 12,5 m Indications: - Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur. - En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3. - Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation! Etendue de la livraison: - Un cache permettant d’ajuster la plage de détection est compris dans la livraison. Dimensions en mm: sans objectif: 87 x 87 x 85 Marque: Gira Réf. 2442 02 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 116,58 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Détect. mouv. anthracite Dét.mouv. Cube 120 [244210] Détecteur de mouvement Cube 120 Commande d'éclairage anthracite Caractéristiques: - Capteur de luminosité réglable en continu. - Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température. - La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel. - Mode test pour l'évaluation de la portée de détection. - Réglage individuel de la portée de détection à l'aide de la plaque de recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure. - Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s. - Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction d'apprentissage. - Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère. - Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s. - Télécommande en option. Technical data: Tension nominale: 230 V CA~, 50/60 Hz Courant de commutation - Résistif: 16 A (AC1) Puissance de raccordement - Lampes LED HT: typ. 200 W - Lampes à incandescence: 2000 W - tubes fluorescents non compensés: 1000 VA (cos φ = 0,5) - tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 W / 45,6 µF - Lampes fluorescentes, à compensation de rang: 900 W Puissance de raccordement: 176 µF Valeur de luminosité - Valeur de luminosité: 2 à 1000 lx Dispositif de réglage - Délai de temporisation: 5 s à 15 min section de raccordement - fil rigide: max. 2,5 mm² - fil souple sans embout: max. 2,5 mm² - fil souple avec embout: max. 1,5 mm² Degré de protection: IP54 Température ambiante: -25 °C à +55 °C Angle de détection: 120° Hauteur de montage 2,50 m - Portée frontale: env. 16 m - Portée de chaque côté, max.: env. 12,5 m Indications: - Convient pour le montage au plafond et au mur à l’intérieur et à l’extérieur. - En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3. - Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation! Etendue de la livraison: - Un cache permettant d’ajuster la plage de détection est compris dans la livraison. Dimensions en mm: sans objectif: 87 x 87 x 85 Marque: Gira Réf. 2442 10 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 121,89 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx