TS4 blanc Tastsens.4 24 V 4x [5054003] Tastsensor 4 24 V 4x Appareils de commande Gira pour KNX Blanc Caractéristiques: - Tastsensor 4 pour raccordement à des systèmes de commande 24V - Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium). - Deux LED blanches d'état par bascule. - Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000). Technical data: mécanique - Tension nominale: 24 V CA/CC SELV - Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir - Résistance de sortie: 880 Ω LED - Tension nominale: 24 V CC SELV - Consommation de courant: env. 1 mA par LED Capteur de température: PT1000, classe B Classe de protection: III Profondeur d’encastrement: 16 mm Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Convient uniquement pour circuits électriques SELV. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com. - Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de manettes assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. Marque: Gira Réf. 5054 003 Blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 104,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TS4 anthracite Tastsens.4 24 V 4x [5054028] Tastsensor 4 24 V 4x Appareils de commande Gira pour KNX anthracite Caractéristiques: - Tastsensor 4 pour raccordement à des systèmes de commande 24V - Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres (verre, acier inoxydable, aluminium). - Deux LED blanches d'état par bascule. - Mesure de la température ambiante avec un capteur de température intégré (PT1000). Technical data: mécanique - Tension nominale: 24 V CA/CC SELV - Intensité maximale admissible: 20 mA par bouton-poussoir - Résistance de sortie: 880 Ω LED - Tension nominale: 24 V CC SELV - Consommation de courant: env. 1 mA par LED Capteur de température: PT1000, classe B Classe de protection: III Profondeur d’encastrement: 16 mm Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Convient uniquement pour circuits électriques SELV. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com. - Le Tastsensor est fourni avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de manettes assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. Marque: Gira Réf. 5054 028 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 104,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx