KNX rail DIN I/F données USB r-DIN [201400] Interface de données USB pour KNX Système KNX Gira Rail DIN Caractéristiques: - Couplage du PC à des installations KNX. - Adressage, programmation et diagnostic d’appareils KNX. - Compatible avec les produits Data-Secure KNX. - Téléchargement rapide des applications (support de Long Frame à partir de ETS5). - Compatible avec ETS4, ETS5 (et plus). Technical data: KNX moyen: TP256 Raccordements - KNX: Borne de raccordement et de dérivation - Prise USB: Type B, version 2.0 Protocole de transfert: USB 2.0 (également compatible avec USB 1.1 et USB 3.0) Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Compatible avec le Gira HomeServer à partir de la version 4.9. - Montage sur rail DIN. Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Dimensions: Unités modulaires (UM): 2 Marque: Gira Réf. 2014 00 Rail DIN Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 220,00 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx