Module Interr.com. disj. 2pôl [011200] Module d'interrupteur de commande à bascule 10 AX 250 V~ avec lampe néon 230 V Disjoncteur à 2 pôles Modules encastrés, accessoires Disjoncteur à 2 pôles Technical data: Profondeur d'encastrement: 28 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et souples jusqu'à: 2,5 mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Peut également être branché avec éclairage. Marque: Gira Réf. 0112 00 Disjoncteur à 2 pôles Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 32,67 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx