Module Int.basc. int.double [010500] Module interrupteur à bascule 10 AX 250 V~ Interrupteur de série Modules encastrés, accessoires Interrupteur de série Technical data: Profondeur d’encastrement - 0105 00: 28 mm - 0108 00: 32 mm section de raccordement - pour conducteurs rigides et flexibles jusqu’à: 2,5mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Marque: Gira Réf. 0105 00 Interrupteur de série Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 15,70 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx