Gira F100 blanc m.ra.dét.mvt S3000 2,20 m Std [5375112] Module rapporté détecteur de mouvement System 3000 2,20 m Standard Gira F100 Gira One blanc brillant Caractéristiques: - Détecteur de mouvement pour la commutation automatique de la lumière, en fonction de mouvements thermiques et de la luminosité ambiante. - Fonctionnement avec module de commutation, module variateur ou module poste secondaire 3�fils System�3000. - Extension de la zone de détection en combinaison avec un module poste secondaire 3 fils. - Seuil de luminosité réglable. - Sensibilité réglable selon quatre niveaux. - Le raccordement au poste principal d'un module poste secondaire System 3000 avec un module rapporté de commande ou un bouton-poussoir mécanique permet d'allumer ou de varier l’éclairage pour la durée du délai de temporisation. Avec module variateur System�3000 - Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à l'enclenchement enregistrée. - La luminosité à l'enclenchement ne peut être mémorisée durablement que via le module poste secondaire System�3000 avec module rapporté de commande. Technical data: Angle de détection: 180° Valeur de luminosité - Réglable: env. 5 à 500 lx - Fixe: Fonctionnement de jour Sensibilité: 25, 50, 75, 100 % Indice de protection - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Délai de temporisation: env. 2 min fixe Hauteur de montage max. 2,20 m - Zone de détection avant: 15 m max. - Portée de chaque côté: 10 m max. Hauteur de montage max. 1,10 m - Zone de détection avant: 10 m max. - Portée de chaque côté: 9 m max. Température ambiante: -20°C à +45°C Marque: Gira Réf. 5375 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 76,28 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx