System 55 lumin.LED BL [236100] Luminaire d'orientation LED 230 V~ blanc Gira System 55 blanc Caractéristiques: - Luminaire d'orientation LED pour usage privé et industriel. - La luminaire d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres. - La luminosité du luminaire est réglable individuellement. - Dans le cache, on peut placer un film individuellement inscriptible. - On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50 Hz Puissance absorbée: 1,7 W/8,5 VA Plage de luminosité: 3 à 100 % Nombre de LED: 4 Température de couleur - blanc: env. 5000 K Profondeur d'encastrement: 30 mm Température ambiante: -15 °C à +40 °C Indications: - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com. Marque: Gira Réf. 2361 00 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 95,11 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 lumin.LED BLC [236400] Luminaire d'orientation LED 230 V~ blanc chaud Gira System 55 Blanc chaud Caractéristiques: - Luminaire d'orientation LED pour usage privé et industriel. - La luminaire d'orientation sert p. ex. à l'éclairage de marches d'escalier ou comme aide pour l’orientation dans les locaux sombres. - La luminosité du luminaire est réglable individuellement. - Dans le cache, on peut placer un film individuellement inscriptible. - On peut placer des pictogrammes pour l'identification du local et du trajet. Technical data: Tension nominale: AC 230 V, 50 Hz Puissance absorbée: 1,7 W/8,5 VA Plage de luminosité: 3 à 100 % Nombre de LED: 4 Température de couleur: env. 2700 K Profondeur d'encastrement: 30 mm Température ambiante: -15 °C à +40 °C Indications: - Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) suivant IEC 60884-1. Marque: Gira Réf. 2364 00 Blanc chaud Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 95,11 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx