KNX Détecteur présence Mini Komfort [222500] KNX Détecteur de présence Mini Komfort Commande d'éclairage Détecteur de présence pour la surveillance de présence (mode de fonctionnement: détecteur de présence) et la détection de mouvement (mode de fonctionnement: détecteur de mouvement) ainsi que pour la surveillance par télégrammes de messages (mode de fonctionnement: signalisation) à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur. Grâce au design décent, à la construction plate et au concept de montage flexible, les détecteurs de présence Mini conviennent bien pour les bâtiments à haute revendication architectonique. Caractéristiques: - Montage très plat. - Montage par pinces aux plafonds suspendus. - Montage sur plafond massif dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073 à l'aide d'accessoires en option. - Montage apparent dans boîtier apparente pour appareil (accessoire en option). - Le degré de protection IP44 permet le montage en extérieur ou dans des locaux humides. - La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond. - Après enlèvement de la bague design, tous les éléments de commande (p. ex. touche de programmation) de l'appareil sont confortablement accessibles de l'avant. De la sorte, aucun démontage n'est nécessaire en cas d'ajustement ou de programmation ultérieurs via l'ETS. - Appareil encastré au plafond avec couplage au bus KNX intégré. - Technique sensorielle PIR: trois capteurs, capteur de luminosité intégré. - Sensibilité de la détection de mouvement réglable manuellement à l'aide d'un régulateur. - Sensibilité configurable via ETS. - Eléments de réglage de la sensibilité sur l'appareil désactivables par logiciel. - Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test de détection). - Evaluation séparée dans la zone lointaine des trois capteurs PIR avec chacun une zone de détection de 120° avec chevauchement. - Commande manuelle par télécommande IR. - Maximum 5 + 2 blocs de fonctions configurables. - Blocs de fonctions 1 à 5 respectivement pour fonction réglable: détecteur de mouvement, détecteur de présence, détecteur. - Bloc de fonctions 6: détecteur de présence avec régulation d'éclairage. - Bloc de fonctions 7: capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite. - Commutation de bloc de fonctions p. ex. pour fonctionnement jour/nuit ou fonctionnement de semaine/week-end. - Blocs de fonctions 1 à 5: Appareil individuel, poste principal, poste secondaire réglables. - Mode de fonctionnement réglable pour appareil individuel comme poste principal: automatique, semi-automatique (MARCHE manuel / ARRET automatique ou MARCHE automatique / ARRET manuel). - Deux sorties par bloc de fonctions (1 à 5) pour la fonction détecteur de mouvement, détecteurs de présence. - Fonctions détecteur de mouvement, détecteur de présence par sortie: commutation, fonction de cage d'escaliers, commutation avec position forcée, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, transmetteur de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, mode de fonctionnement de température. - Détecteur de mouvement, détecteur de présence: niveau de crépuscule réglable, niveau de crépuscule via objet de communication externe ou par apprentissage, temporisation d'émission supplémentaire via objet de communication externe, délai de temporisation adaptatif (temporisation d'émission supplémentaire à autoapprentissage), fonction de présence de courte durée, confirmation du niveau de crépuscule, fonction de verrouillage, commande manuelle via Tastsensor (objet de communication séparé), luminosité de mise hors service (pour détecteur de présence) via apprentissage, mesure de l'intervalle de temps après le dernier mouvement. - Détecteur de présence avec régulation d'éclairage: combinaison avec bloc de fonctions détecteur de présence ou appareil individuel, valeur de consigne réglable, introduction de valeur de consigne via objet de communication externe, décalage de la valeur de consigne via objet de communication externe, fonction d'apprentissage, confirmation de la valeur de consigne effective. - Fonction de capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite: jusqu'à trois valeurs limites configurables, fonctions commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance d'éclairage, hystérésis configurable, valeur limite via objet de communication externe ou apprentissage, fonction de verrouillage. - Nouveauté : Capteur de température intégré pour mesurer la température ambiante (à partir du niveau d'indice I02). Technical data: KNX moyen: TP256 Hauteur de montage:: 2,20 m jusqu'à 5 m Angle de détection: 360° Hauteur de montage de 3 m - Zone de détection: Ø env. 12 m Capteur de luminosité - Plage de mesure: 10 à 2000 lx - Zone de détection: 5 m Ø Hauteur de saillie au plafond - Bague design: 1,25 mm - lentille comprise: 4,8 mm Température ambiante: -25 °C à +55 °C Humidité relative: 10 à 100 % (sans condensation) Indice de protection: IP44 Classe de protection: III Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation Profondeur d'encastrement: 34 mm Indications: - Le détecteur de présence Mini ne convient pas pour les messages d'alarme dans les systèmes d'alarme conformes VdS. Etendue de la livraison: - La bague design petite est comprise dans la livraison. - Borne de raccordement et de dérivation KNX comprise dans la livraison. Dimensions en mm: Découpe de plafond: 44 x - x Dimensions (y compris anneau design petit): 53,5 x 38 x Marque: Gira Réf. 2225 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 237,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx