Accessoires mod.compensation LED [237500] Module de compensation LED Modules encastrés, accessoires Caractéristiques: - Permet l'utilisation de lampes LED HT dimmables avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira. - Empêche la lumière des lampes LED HT de persister en état arrêté, en présence de variateurs Tronic Gira ou de variateurs universels Gira qui fonctionnent en coupure de phase capacitive, et en présence d'interrupteurs avec un élément d'éclairage de jusqu'à 3 mA. - Améliore le comportement de variation des lampes LED HT avec des variateurs Tronic Gira ou des variateurs universels Gira qui fonctionnement avec coupure de phase capacitive. Technical data: Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz Puissance dissipée: max. 2 W Température du boîtier: Max. +65 °C (tc) Longueur de câble: env. 15 cm Indications: - Utilisable également pour les variateurs disponibles sur place0305 00et2390 00. Dimensions en mm: B 43 x H 11,5 x T 28,5 Marque: Gira Réf. 2375 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 33,74 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx