Module Mod.var. LED 20-200 W disj.rot. [030000] Module variateur LED avec commutateur rotatif DALI, autre électronique 20 – 200 W Caractéristiques: - Commutation et variation de lampes à incandescence, lampes halogènes HT et lampes LED HT dimmables en coupure de phase inductive. - Protection contre les courts-circuits avec fusible pour faible intensité. - Avec bornes vissées. Technical data: Tension nominale: 230 V CA, 50 Hz Puissance de raccordement à 25 °C - Lampes LED HT (coupure de phase inductive): Type 3 jusqu’à 40 W - Lampes à incandescence: 20 à 200 W - Halogène HT: 20 à 200 W Profondeur d’encastrement: 32 mm Température ambiante: -5°C à +45°C Indications: - Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C. Marque: Gira Réf. 0300 00 20 – 200 W Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 38,76 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx