Gira F100 blanc un.lect.biométrique Gira Keyless In [2617112] Unité de lecture biométrique Gira Keyless In Gira F100 blanc brillant Caractéristiques: - Module biométrique en tant que système de contrôle d’accès biométrique professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle génération. - Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et sécurité contre les manipulations élevés. - Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant. - Reconnaissance du doigt vivant. - L’unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts. - Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée). - Protection des données par un procédé de cryptage. - Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés. - Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un éclairage LED blanc. - Appui du doigt à 360 ° possible. - Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la programmation et pendant la commande. - Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité jointe. - Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur. - Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte Gira. - Deux doigts différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs intégrés, p. ex. pour le pouce : commande de l'ouverture de porte, pour l'index : enclenchement de la lumière extérieure. Entrées et sorties - Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de porte Gira. Technical data: Alimentation en tension - via l'alimentation pour communication de porte: 24 V CC ±10 % - à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V Relais - Nombre: 2 - Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel - Capacité de charge: 24 V CA/CC / 1,6 A Raccordements - Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur - Relais: 3 bornes vissées chacun - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu’à 15 kV Profondeur d’encastrement: 33 mm Température ambiante: -20°C à +70°C Indications: - La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer. - En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière fiable qu’à partir de l’âge de 6 ans. - Intégration possible dans le profil 55. Marque: Gira Réf. 2617 112 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 765,41 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx