System 55 gris m Station appart. AP [1250015] Station d'appartement pour montage apparent Gira System 55 gris mat Caractéristiques: - Station d'appartement pour montage apparent entièrement pré-montée. Permet un montage rapide et propre. - Variété de design par intégration dans la gamme d'interrupteurs, d'où une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique. - Montage possible aussi bien avec que sans cadre de finition. - Montage simple par borniers à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station d'appartement se fait lors de l'enfichage de la station d'appartement sur la plaque de montage. - Démontage simple de la station d'appartement lors de travaux de rénovation. - Trous de fixation pour le montage. - Transmission de signal et alimentation de la station d'appartement via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Branchement en parallèle possible de jusqu'à trois stations d'appartement (en cas d'alimentation via le bus 2 fils). - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Tonalités d'appel différentes pour l'appel de porte, l'appel interne et l'appel d'étage. - Sélection parmi cinq mélodies de tonalité d'appel différentes, qui peuvent être affectées individuellement aux touches d'appel. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Atténuateur de bruits en cas de bruits de fond importants pendant la connexion vocale. - Blocage de l'écoute de tiers. - Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées d'affichage d'état. Les touches de commande de la station d'appartement pour montage apparent commandent les fonctions suivantes en liaison avec l'actionneur de commutation ou l'actionneur de commutation encastré: - commutation de la lumière et d'autres fonctions. - Commande de l'ouvre-porte. - Réglage de la mélodie de tonalité d'appel. - Activation et désactivation de la tonalité d'appel. - Prise d'appel. - Activation de l'atténuateur de bruits. - Réglage du niveau sonore de la tonalité d'appel et du volume vocale. Technical data: Alimentation: DC 26 V ± 2 V (via bus 2 fils) Température ambiante: 0 °C à +50 °C Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - Bouton-poussoir d'appel d'étage: 2 x borne vissée Indications: - Montage possible sans cadre de finition. - Pour le montage avec le System 55 ou les gammes de Gira F100 et Gira E22, un cadre de finition 2x sans nervure centrale est nécessaire. - Pour le montage sur un boîtier pour appareil, un cadre de finition est nécessaire. - Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte avec jusqu'à 70 participants (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 5 x module d'extension pour haut-parleur encastré, 68 x station d'appartement pour montage apparent). Dimensions en mm: System 55: L 55 x H 127 x P 20 Gira F100: L 70 x H 142 x P 20 Marque: Gira Réf. 1250 015 gris mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 87,31 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx