Mont.app. prot.eau gris BP coupleur de bus 2x 1 point KNX [516130] Bouton-poussoir de coupleur de bus mont.app. prot.eau 2xavec commande à 1 point pour KNX Gira montage apparent protégé contre l'eau IP44 gris Le bouton-poussoir de coupleur de bus est l'interface entre le système KNX et l'utilisateur. Caractéristiques: Fonction de touche - commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance. - Fonction commutation : instruction paramétrable pour pression sur les touches et relâchement (MARCHE, ARRET, COMMUTATION, pas de réaction). - Fonction variation d'intensité : commande paramétrable pour pression sur les touches (Plus clair-MARCHE, Plus sombre-ARRET, Plus clair ou Plus sombre-COMMUTATION, Plus clair-COMMUTATION, Plus sombre-COMMUTATION, pas de réaction). - Fonction store : instruction paramétrable pour pression sur les touches (MONTEE, DESCENTE, pas de réaction). - Fonction de transmetteur de valeur 1 octet: configurable par fonction. - Fonction de poste secondaire d'ambiance: configurable par fonction (avec ou sans fonction mémoire pour une longue pression sur la touche). - Pour la commande à 1 point (bascule inclinée), la bascule ne peut être commandée que d'un côté (en bas). - Bouton-poussoir de coupleur de bus dans système mont.app. prot.eau (IP44). Technical data: KNX moyen: TP256 Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation Indice de protection: IP44 Classe de protection: III Température ambiante: -25°C à +55°C Humidité de l'air relative: 5 à 93 % (sans condensation) Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 5161 30 gris Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 96,81 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx