System 55 blanc crème Sensotec LED [236801] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 blanc crème brillant La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 241,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc Sensotec LED [236803] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 blanc brillant La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 241,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s Sensotec LED [236827] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 blanc satiné La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 241,93 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite Sensotec LED [236828] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 anthracite La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 246,02 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu Sensotec LED [236826] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 teinte alu La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 248,74 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m Sensotec LED [2368005] Sensotec LED avec télécommande Gira System 55 noir mat La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zones de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir à bascule. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier profond pour appareil. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la luminaire d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone proche enclenche p. ex. l'éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la luminaire d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: AC 230/240 V~ Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0 °C à 50 °C Hauteur de montage:: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lux Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement à l'aide de bornes vissées - Fil rigide: 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transfo Tronic: 400 W - Lampes LED: 100 W Pile - Type: CR 2025, 3 V - N° UN: 3091 Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2368 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 248,74 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx