System 55 blanc crème Sensotec LED s/télécommande [237801] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira blanc crème brillant La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 01 blanc crème brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 221,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc Sensotec LED s/télécommande [237803] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira blanc brillant La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 03 blanc brillant Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 221,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 blanc s Sensotec LED s/télécommande [237827] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira blanc satiné La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 27 blanc satiné Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 221,33 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 anthracite Sensotec LED s/télécommande [237828] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira anthracite La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 28 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 225,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 t.alu Sensotec LED s/télécommande [237826] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira teinte alu La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 26 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 228,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 noir m Sensotec LED s/télécommande [2378005] Sensotec LED sans télécommande System 55 Gira noir mat La saisie utilise l’effet Doppler, de manière similaire à la mesure de la vitesse dans la circulation routière. Les mouvements peut aussi être saisis au moyen de matériaux non isolants. Ceci permet par ex. d’équiper des toilettes d’un seul Sensotec qui couvrira l’ensemble. Caractéristiques: - La commutation sans contact évite l'encrassement. Une contamination par des virus et bactéries de l'utilisateur est ainsi exclue. - La détection dans la zone proche et lointaine dépend de la surface de réflexion, de la vitesse et de la nature de l'objet (personne, animal, objet, etc.). - Les cadres métalliques influencent la zone de détection. - Extension de la zone de détection par des postes secondaires. - Fonctionnement de poste secondaire avec bouton-poussoir. - Requiert une télécommande IR pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. - Possibilité de valeur de luminosité individuelle et de délai de temporisation (fonction d'apprentissage). - La sensibilité de la détection lointaine est réglable. - Montage dans un boîtier pour appareil profond. - Satisfait aux exigences de la directive VDI / VDE 6008 feuille 3. - Le Sensotec LED est un détecteur de mouvement actif. Il détecte des mouvements dans la zone de détection indépendamment de la température et enclenche la lampe d'orientation LED en fonction de la luminosité ambiante. - Un mouvement dans la zone de détection proche enclenche par ex. l’éclairage d'ambiance. - Luminosité d'enclenchement de la lampe d'orientation LED réglable. Technical data: Alimentation en tension: 230/240 V~ CA Fréquence du réseau: 50/60 Hz Température ambiante: 0°C à 50°C Hauteur de montage: 1,10 m Zone de détection avant - Zone proche: env. 5 cm - Zone lointaine: env. 6 m Portée de chaque côté - Zone lointaine: env. 2 m Luminosité: 10 à 1000 lx Délai de temporisation: 1 s à 60 min Raccordement par borniers à vis - Fil rigide: de 1,5 à 2,5 mm² - Fil souple avec embout: de 1,5 à 2,5 mm² Puissance de raccordement - Lampes à incandescence: 400 W - Halogène HT: 400 W - Transformateur électronique: 400 W - Lampes LED: 100 W Profondeur d’encastrement: 33 mm Indications: - Une télécommande IR est requise pour la mise en service et le réglage de diverses fonctions. Marque: Gira Réf. 2378 005 noir mat Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 228,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx