Apparent IP66 gris int.com. disj.2p ZI [011231] Interrupteur de commande 10 AX 250 V~ avec zone d'inscription (partie partie inférieure et supérieure de boîtier) Disjoncteur à 2 pôles Gira montage apparent protégé contre l'eau IP66 gris Caractéristiques: - Avec élément d'éclairage néon. Technical data: section de raccordement - pour conducteurs rigides et souples jusqu'à: 2,5 mm² Puissance nominale - LEDi/ CFLi: 100 W Indications: - Peut également être branché avec éclairage. Etendue de la livraison: - Une étiquette de marquage vierge est jointe. - Etiquette "Chauffage marche/arrêt", "VERWARMING AAN/UIT" est ajouté. Marque: Gira Réf. 0112 31 gris Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 56,69 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx