KNX rail DIN act.volet roul. 4x AC 230 V comm.man. [216000] Actionneur de volet roulant 4x AC 230 V avec commande manuelle pour KNX Commande de store Rail - DIN plus Caractéristiques: - Actionneur de volet roulant avec commande manuelle et affichage d'état pour chaque sortie. - Avec couplage de bus intégré. - Pour la commande de volets roulants à commande électrique pour tension de réseau AC 230 V (4 canaux). - Raccordement de divers conducteurs extérieurs. - Commande indépendante des quatre sorties de volets roulants. - Possibilité de commande directe de la position du volet roulant. - Comportement réglable en cas de panne de la tension de bus et de rétablissement de celle-ci. - Confirmation de la position. Fonctions de confirmation cycliques actives ou passives (objet lisible). - Affectations à jusqu'à cinq fonctions de sécurité différentes (trois alarmes de vent, une alarme de pluie, une alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique. - Fonctionnement de chantier: sorties pouvant être commandés manuellement sans tension de bus, uniquement avec la tension de service. Technical data: KNX moyen: TP256 Tension nominale: AC 230 V, 50/60 Hz Tension de commutation AC: AC 230 V, 50/60 Hz puissance de commutation AC 230 V: 6 A / AC1 Raccordements - KNX: Borne de raccordement et de dérivation - Charge: Charge via bornes vissées section de raccordement: max. 4 mm² Indications: - Homologation VDE selon EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montage sur rail DIN. Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Dimensions: Unités modulaires (UM): 4 Marque: Gira Réf. 2160 00 Rail - DIN plus Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 258,34 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx