KNX Régleur de luminosité mini [221000] Régulateur de luminosité Mini pour KNX Détection de présence et de mouvement Gira pour KNX Caractéristiques: - Le régulateur de luminosité se monte directement au plafond, au-dessus du lieu à éclairer, par exemple un poste de travail. - Analyse les conditions d'éclairage de la surface se trouvant en dessous de lui. - La régulation de luminosité peut être activée et désactivée via un détecteur de mouvement ou de présence ou depuis un bouton-poussoir. - Montage de très faible hauteur. - Montage par serrage sur des plafonds suspendus. - Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d’accessoires en option. - Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option). - Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides. - La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond. - Après avoir retiré la bague design, la touche de programmation de l’appareil est facilement accessible par l’avant. Capteur de luminosité avec surveillance de valeur limite - On peut paramétrer jusqu'à trois valeurs limites. - Les fonctions de commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d’ambiance d’éclairage et d’hystérésis sont configurables. - Possibilité de modifier la valeur limite via un objet de communication ou par apprentissage. - Couplé à l’installation d’éclairage, l’éclairage est varié en fonction de la lumière du jour (régulation d’éclairage constant) ou commuté (régulation 2 points). - Fonction de verrouillage incluse. Technical data: KNX moyen: TP256 Capteur de luminosité - Plage de mesure: 10 à 2000 lx - Zone de détection: Ø env. 5 m Classe de protection: III Indice de protection: IP44 Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation Profondeur d’encastrement: 34 mm Température ambiante: -25°C à +55°C Etendue de la livraison: - La bague design petite est comprise dans la livraison. - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Dimensions en mm: Découpe de plafond: Ø 44 x H - x Dimensions (avec petit anneau desing): Ø 53,5 x H 38 x Marque: Gira Réf. 2210 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 145,53 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx