System 55 Tastsens.3 Basis 1x KNX [511100] Tastsensor 3 Basis 1x pour KNX System 55, avec bascule de mise en service Appareils de comm. Gira pour KNX Caractéristiques: - Montage sur coupleur de bus 3 - Protection contre le démontage par vissage. - Fonctions des bascules: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance. - LED de fonctionnement en blanc. - Deux LED d'état rouges par zone de commande. - Eclairage de zone d'inscription pour les jeux de bascules avec zone d'inscription. - Fonction paramétrable de l'éclairage de zone d'inscription et de la LED d'état. Technical data: Température ambiante: -5 °C à +45 °C Classe de protection: III Indications: - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com. - Le Tastsensor est livré avec une bascule de mise en service indépendante du programme. Le jeu de bascules assorti au programme d'interrupteurs doit être commandé séparément. Etendue de la livraison: - Des étiquettes vierges sont jointes. Marque: Gira Réf. 5111 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 100,40 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx