Module KNX Coupleur de bus 3 [200800] Coupleur de bus 3 pour KNX Appareils de commande Gira pour KNX Caractéristiques: - Le coupleur de bus 3 permet d’établir la liaison entre le système KNX et un module d’application pour KNX. - Le coupleur de bus 3 combiné à un module d’application forme une unité opérationnelle. - Dans le projet ETS, cette unité est projetée sous la forme du programme d'application du module d'application. Technical data: KNX moyen: TP256 Raccordement KNX: Borne de raccordement et de dérivation Classe de protection: III Profondeur d’encastrement: 22 mm Température ambiante: -25°C à +55°C Etendue de la livraison: - Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison. Marque: Gira Réf. 2008 00 Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 58,54 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx