Communication porte blanc stat.porte vidéo AP 3x [127066] Station de porte vidéo pour montage apparent triple Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 blanc Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol au moyen de vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel. - Réglage possible du volume vocal. - Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Plaque de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Plaque étanche aux projections d'eau. - Plaque de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25°C à +70°C Élément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Éléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lx Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lx Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la plaque de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel triple. Dimensions en mm: sans caméra: B 110 x H 253 x T 19 avec caméra: B 110 x H 253 x T 40 Plaques nominatives: B 62 x H 18 x T - Marque: Gira Réf. 1270 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.146,10 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte anthracite stat.porte vidéo AP 3x [127067] Station de porte vidéo pour montage apparent triple Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 anthracite Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol au moyen de vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel. - Réglage possible du volume vocal. - Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Plaque de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Plaque étanche aux projections d'eau. - Plaque de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25°C à +70°C Élément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Éléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lx Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lx Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la plaque de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel triple. Dimensions en mm: sans caméra: B 110 x H 253 x T 19 avec caméra: B 110 x H 253 x T 40 Plaques nominatives: B 62 x H 18 x T - Marque: Gira Réf. 1270 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.157,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte t.alu stat.porte vidéo AP 3x [127065] Station de porte vidéo pour montage apparent triple Gira TX_44 montage encastré protégé contre l’eau IP44 teinte alu Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent entièrement préassemblée pour montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Avec le design du programme d'interrupteur Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé en aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol au moyen de vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par un seul homme grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Signal de confirmation lors de l’actionnement de la touche d'appel. - Réglage possible du volume vocal. - Éclairage de touche d'appel blanc avec technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Plaque de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira. - Commutation automatique de fonctionnement jour/nuit: La caméra passe à partir d'une luminosité ambiante définie du fonctionnement de jour (image en couleurs) au fonctionnement nocturne (image en noir/blanc) et inversement. En raison de la sensibilité élevée en fonctionnement nocturne, on obtient de bons résultats d'affichage même dans de mauvaises conditions d'éclairage. - Des diodes lumineuses assurent en fonctionnement nocturne un éclairage homogène du champ visuel dans la zone proche. - Caméra pivotable manuellement à l'horizontale et à la verticale sur 20°. En combinaison avec l'objectif grand angle, on obtient un très grand champ visuel. - Compensation automatique du contre-jour. - Equilibrage des blancs automatique. - Régulation d'amplification automatique (AGC). - Chauffage intégré de la caméra avec mesure de la température. - Plaque étanche aux projections d'eau. - Plaque de caméra en plastique résistant aux chocs, facilement remplaçable en cas de détérioration, p.ex. par vandalisme. Technical data: Alimentation en tension: 26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils) Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25°C à +70°C Élément de prise de vue: Capteur CCD 0,85 cm (1/3″) Objectif grand angle: 150° Zone de détection visible: 100° Zone couverte (pour un pivotement de 20°): 140° Système de couleurs: PAL Éléments d'image: 500 (H) x 582 (V) Résolution horizontale: 380 lignes TV Seuil de commutation de mode couleur en mode N/B: 1 lx Sensibilité en fonctionnement N/B: 0,1 lx Temps de fermeture du diaphragme électronique: jusqu'à 1/100000 s Filtre infrarouge: intégré Hauteur de montage recommandée pour la caméra: 1,50 m Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec la plaque de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel triple. Dimensions en mm: sans caméra: B 110 x H 253 x T 19 avec caméra: B 110 x H 253 x T 40 Plaques nominatives: B 62 x H 18 x T - Marque: Gira Réf. 1270 65 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 1.157,99 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx