Communication porte blanc Stat. porte appar. 6x [126866] Station de porte pour montage apparent 6x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 blanc Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Faible hauteur de saillie de 19 mm seulement. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x. Dimensions en mm: L 110 x H 253 x P 19 Plaques nominatives: L 62 x H 18 x P - Marque: Gira Réf. 1268 66 blanc Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 370,88 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte anthracite Stat. porte appar. 6x [126867] Station de porte pour montage apparent 6x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 anthracite Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Faible hauteur de saillie de 19 mm seulement. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x. Dimensions en mm: L 110 x H 253 x P 19 Plaques nominatives: L 62 x H 18 x P - Marque: Gira Réf. 1268 67 anthracite Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 383,19 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Communication porte t.alu Stat. porte appar. 6x [126865] Station de porte pour montage apparent 6x Encastré protégé contre l'eau IP44 Gira TX_44 teinte alu Caractéristiques: - Station de porte pour montage apparent complètement préassemblée pour le montage apparent vertical. Permet un montage rapide et propre. - Dans le design de la gamme d'interrupteurs Gira TX_44. - Boîtier apparent résistant à la torsion grâce à un profilé d'aluminium. - Cadre de finition en thermoplaste incassable à haute stabilité aux UV et à la surface résistant aux rayures, d'entretien facile. - Protection antivol à l'aide des vis à six lobes internes. - Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits. - Mise en service par une personne grâce à une procédure simple de mise en service. - Haut-parleur résistant aux intempéries. - Microphone Elektret de haute qualité. - Fonction mains libres (communication duplex commandée par la parole avec suppression de l'écho et des bruits de fond). - Tonalité de confirmation pour l'actionnement de la touche d'appel. - Volume vocal réglable. - Eclairage blanc de touche d'appel par technologie LED. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage de touche d'appel homogène, bien visible. - Cache de touche d'appel étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs. - Plaque nominative du bouton-poussoir d'appel pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition. - Marquage professionnel via le service de marquage Gira www.marking.gira.com ou le logiciel de marquage Gira. - Faible hauteur de saillie de 19 mm seulement. Technical data: Alimentation: via le bus 2 fils Raccordements - Bus 2 fils: 2 x borne vissée - alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée Indice de protection: IP44 Température ambiante: -25 °C à +70 °C Indications: - Les touches d'appel inutilisées peuvent être recouvertes avec le cache de touche d'appel pour bouton-poussoir d'appel 3x. Dimensions en mm: L 110 x H 253 x P 19 Plaques nominatives: L 62 x H 18 x P - Marque: Gira Réf. 1268 65 teinte alu Quantité: 0 Stk Prix unitaire: 383,29 euros (HTVA) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx